??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
EH 22880.0084 Expander® Sealing Plug
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22880. - Expander® Sealing Plugs body and ball from stainless steel
Bill of material
EH 22880.0084 Expander® Sealing Plug
BESTNR
Ref. No.
22880.0084
D1
4 mm
L1
4.0 mm
L2
5.10 mm
D2
+0.1
4 mm
D3
max.
3.3 mm
L3
min.
3.8 mm
X
±0,2
0.2 mm
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
G
Weight
0.3 g
내장 된 사용자 작업